Odkaz na systém

Chápadlo pre solárne články

Vákuové komponenty | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Solárna a veterná energia

Prísavky
Séria NS

  • Vysoká stabilita pre hladké a nestabilné povrchy
  • Noppová guma zabraňujúca nasatiu tenkých materiálov
viac
1. Prísavky
  • Vysoká stabilita pre hladké a nestabilné povrchy
  • Noppová guma zabraňujúca nasatiu tenkých materiálov
viac
Výzva

Pri manipulácii s vysoko citlivými solárnymi článkami sa kladú najvyššie požiadavky na vákuovú techniku. Pri uchopovaní solárnych článkov nesmú prísavky vyvíjať na obrobok skoro žiadnu silu, pretože solárne články majú hrúbku len niekoľko milimetrov a môžu sa veľmi ľahko zlomiť.

Riešenie

Riešenie sa zakladá na špeciálnom nasávacom zdvíhadle s vysoko presným vedením na jemné uchopenie solárnych článkov. Vybrúsené vedenie nechá prísavku pri kontakte s povrchom veľmi ľahko skĺznuť späť, takže je možná bezpečná manipulácia.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuVAC
Uchopovacia sila max.45 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť0.5 [kg]
Hmotnosť obrobku max.0.5 [kg]
Teplota obrobku max.110 [°C]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa